피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
Deutsch
English
español
English
품질보증 정보
카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
XGEV-..LM-WD - Straight male adaptor connectors, profile sealing ring form E acc. ISO 1179-2, ISO 8434-1-SDS-E
EXMAR
Connectors
Male adapter connectors
Straight male adaptor connectors
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/bodies/male_stud_bodies/straight_connectors_male/xgev_lm_wd.prj},{NB=XGEV-12LM 14x1,5 WD 707.1173.327.20},{TYPE=XGEV-12LM 14x1,5 WD},{MATNR=707.1173.327.20},{SERIE=L},{PN=400},{D1=12},{M=14x1.5},{M1=18x1.5},{L=19.0},{L2=12.0},{L3=12.0},{SW2=19},{E=9.0},{KG=32}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
SERIE
Serie
ⁿ/ₐ
PN
Pressure nom.
[bar]
D1
Diameter
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
M1
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
SW2
Width across flats
[mm]
E
Diameter
[mm]
KG
Weight
[g/Pcs]
XGEV-06LM 10x1,0 WD
707.1173.180.20
L
500
6
10x1.0
12x1.5
15.5
8.5
8.0
14
4.0
15
XGEV-06LM 12x1,5 WD
707.1173.190.20
L
500
6
12x1.5
12x1.5
17.0
10.0
12.0
17
4.0
25
XGEV-08LM 12x1,5 WD
707.1173.240.20
L
500
8
12x1.5
14x1.5
17.0
10.0
12.0
17
6.0
24
XGEV-08LM 14x1,5 WD
707.1173.245.20
L
500
8
14x1.5
14x1.5
17.0
10.0
12.0
19
6.0
31
XGEV-08LM 18x1,5 WD
707.1173.255.20
L
500
8
18x1.5
14x1.5
18.5
11.5
12.0
24
6.0
55
XGEV-10LM 10x1,0 WD
707.1173.270.20
L
500
10
10x1.0
16x1.5
17.5
10.5
8.0
17
4.0
24
XGEV-10LM 12x1,5 WD
707.1173.275.20
L
500
10
12x1.5
16x1.5
18.0
10.0
12.0
17
6.0
27
XGEV-10LM 14x1,5 WD
707.1173.280.20
L
500
10
14x1.5
16x1.5
18.0
11.0
12.0
19
7.0
31
XGEV-10LM 16x1,5 WD
707.1173.285.20
L
500
10
16x1.5
16x1.5
19.5
12.5
12.0
22
7.0
46
XGEV-10LM 18x1,5 WD
707.1173.288.20
L
500
10
18x1.5
16x1.5
19.5
12.5
12.0
24
8.0
54
XGEV-10LM 22x1,5 WD
707.1173.290.20
L
500
10
22x1.5
16x1.5
21.0
14.0
14.0
27
8.0
86
XGEV-12LM 14x1,5 WD
707.1173.327.20
L
400
12
14x1.5
18x1.5
19.0
12.0
12.0
19
9.0
32
XGEV-12LM 16x1,5 WD
707.1173.330.20
L
400
12
16x1.5
18x1.5
19.5
12.5
12.0
22
9.0
44
XGEV-12LM 18x1,5 WD
707.1173.333.20
L
400
12
18x1.5
18x1.5
20.0
13.0
12.0
24
9.0
55
XGEV-12LM 22x1,5 WD
707.1173.338.20
L
400
12
22x1.5
18x1.5
21.0
14.0
14.0
27
9.0
85
XGEV-15LM 18x1,5 WD
707.1173.390.20
L
400
15
18x1.5
26x1.5
20.5
13.5
12.0
24
12.0
53
XGEV-15LM 22x1,5 WD
707.1173.395.20
L
400
15
22x1.5
22x1.5
22.0
15.0
14.0
27
12.0
83
XGEV-18LM 22x1,5 WD
707.1173.460.20
L
400
18
22x1.5
26x1.5
22.0
14.5
14.0
27
15.0
77
XGEV-18LM 26x1,5 WD
707.1173.465.20
L
400
18
26x1.5
26x1.5
22.0
14.5
16.0
32
15.0
118
XGEV-22LM 22x1,5 WD
707.1173.560.20
L
250
22
22x1.5
30x2.0
24.0
16.5
14.0
32
15.0
99
XGEV-22LM 26x1,5 WD
707.1173.535.20
L
250
22
26x1.5
30x2.0
24.0
16.5
16.0
32
18.0
113
XGEV-28LM 33x2,0 WD
707.1173.570.20
L
250
28
33x2.0
36x2.0
25.0
17.5
18.0
41
23.0
182
XGEV-35LM 42x2,0 WD
707.1173.600.20
L
250
35
42x2.0
45x2.0
28.0
17.5
20.0
50
32.0
301
XGEV-42LM 48x2,0 WD
707.1173.992.20
L
250
42
48x2.0
52x2.0
30.0
19.0
22.0
55
36.0
383
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.