피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
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
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
XWEE-..LR - Adjustable male adaptor elbow connectors, with counter nut, sealing with restraining O-ring, ISO 1179-3
EXMAR
Connectors
Adjustable connectors
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/bodies/adjustable_bodies/xwee_lr.prj},{NB=XWEE-18LR 1.2 707.2407.646.20},{TYPE=XWEE-18LR 1.2},{MATNR=707.2407.646.20},{SERIE=L},{PN=200},{D1=18},{G=1/2},{M1=26x1.5},{D2=28.5},{L=31.0},{L2=24.0},{L3=13.0},{L4=36.0},{SW2=27},{SW3=24},{E=12.5},{KG=177},{H1=8.60},{H2=36.00},{H3=3.80},{O=2.60},{D3=22.00},{AD=20.955}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
SERIE
Serie
ⁿ/ₐ
PN
Pressure nom.
[bar]
D1
Diameter
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
M1
Thread
ⁿ/ₐ
D2
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
Length
[mm]
SW2
Width across flats
[mm]
SW3
Width across flats
[mm]
E
Diameter
[mm]
KG
Weight
[g/Pcs]
XWEE-06LR 1.8
707.2407.100.20
L
200
6
1/8
12x1.5
15.0
19.0
12.0
7.0
19.0
14
12
4.0
29
XWEE-08LR 1.4
707.2407.170.20
L
200
8
1/4
14x1.5
19.5
21.0
14.0
9.0
23.0
19
12
6.0
46
XWEE-10LR 1.4
707.2407.270.20
L
200
10
1/4
16x1.5
19.5
22.0
15.0
9.0
25.0
19
14
7.5
56
XWEE-12LR 3.8
707.2407.390.20
L
200
12
3/8
18x1.5
23.5
24.0
17.0
9.0
28.0
22
17
10.0
77
XWEE-15LR 1.2
707.2407.534.20
L
200
15
1/2
22x1.5
28.5
28.0
21.0
13.0
30.0
27
19
12.0
133
XWEE-18LR 1.2
707.2407.646.20
L
200
18
1/2
26x1.5
28.5
31.0
24.0
13.0
36.0
27
24
12.5
177
XWEE-22LR 3.4
707.2407.768.20
L
200
22
3/4
30x2.0
34.5
35.0
28.0
13.0
36.0
36
27
15.5
266
XWEE-28LR 1.1
707.2407.850.20
L
200
28
1
36x2.0
43.5
38.0
31.0
15.0
44.0
41
36
21.5
443
XWEE-35LR 5.4
707.2407.944.20
L
160
35
1 1/4
45x2.0
52.5
45.0
34.0
15.0
50.0
55
41
27.5
640
XWEE-42LR 3.2
707.2407.992.20
L
160
42
1 1/2
52x2.0
60.0
51.0
40.0
15.0
52.5
55
50
33.0
988
XWEE-12SR 3.8
707.2407.390.30
S
200
12
3/8
20x1.5
23.5
29.0
21.5
9.0
29.0
22
17
10.0
102
XWEE-16SR 1.2
707.2407.566.30
S
200
16
1/2
24x1.5
28.5
33.0
24.5
11.0
38.0
27
24
12.5
1890
XWEE-20SR 3.4
707.2407.704.30
S
200
20
3/4
30x2.0
34.5
37.0
26.5
11.0
49.0
36
27
15.5
291
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.