피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
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
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
품질보증 정보
카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
XGRKO-..L M - Reducing connectors with taper and O-ring, pre-assembled on tapered nipple side
EXMAR
Tapered seal fittings
Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/tapered_seal_fittings/bodies/xgrko_l.prj},{NB=XGRKO-28/06L M 707.1871.828.20},{TYPE=XGRKO-28/06L M},{MATNR=707.1871.828.20},{SERIE=L},{PN=160},{D1=28},{D2=6},{M1=36x2.0},{M2=12x1.5},{L=41.0},{L2=34.0},{SW2=36},{SW3=41},{E1=22.0},{E2=4.0},{KG=310}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
SERIE
Serie
ⁿ/ₐ
PN
Pressure nom.
[bar]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
M1
Thread
ⁿ/ₐ
M2
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
SW2
Width across flats
[mm]
SW3
Width across flats
[mm]
E1
Diameter
[mm]
E2
Diameter
[mm]
KG
Weight
[g/Pcs]
XGRKO-08/06L M
707.1871.140.20
L
315
8
6
14x1.5
12x1.5
30.5
23.5
12
17
4.0
4.0
30
XGRKO-10/06L M
707.1871.175.20
L
315
10
6
16x1.5
12x1.5
32.0
25.0
14
19
6.0
4.0
42
XGRKO-10/08L M
707.1871.190.20
L
315
10
8
16x1.5
14x1.5
32.0
25.0
14
19
6.0
6.0
40
XGRKO-12/06L M
707.1871.215.20
L
315
12
6
18x1.5
12x1.5
32.0
25.0
17
22
8.0
4.0
56
XGRKO-12/08L M
707.1871.225.20
L
315
12
8
18x1.5
14x1.5
32.0
25.0
17
22
8.0
6.0
56
XGRKO-12/10L M
707.1871.240.20
L
315
12
10
18x1.5
16x1.5
33.0
26.0
17
22
8.0
8.0
52
XGRKO-15/06L M
707.1871.391.20
L
315
15
6
22x1.5
12x1.5
35.5
28.5
22
27
10.0
4.0
88
XGRKO-15/08L M
707.1871.400.20
L
315
15
8
22x1.5
14x1.5
35.5
28.5
22
27
10.0
6.0
100
XGRKO-15/10L M
707.1871.410.20
L
315
15
10
22x1.5
16x1.5
36.0
29.0
22
27
10.0
8.0
96
XGRKO-15/12L M
707.1871.420.20
L
315
15
12
22x1.5
18x1.5
36.0
29.0
22
27
10.0
10.0
94
XGRKO-18/06L M
707.1871.563.20
L
315
18
6
26x1.5
12x1.5
35.0
28.0
24
32
13.0
4.0
112
XGRKO-18/08L M
707.1871.570.20
L
315
18
8
26x1.5
14x1.5
35.0
28.0
24
32
13.0
6.0
116
XGRKO-18/10L M
707.1871.575.20
L
315
18
10
26x1.5
16x1.5
36.0
29.0
24
32
13.0
8.0
128
XGRKO-18/12L M
707.1871.580.20
L
315
18
12
26x1.5
18x1.5
36.0
29.0
24
32
13.0
10.0
124
XGRKO-18/15L M
707.1871.610.20
L
315
18
15
26x1.5
22x1.5
37.0
30.0
24
32
13.0
12.0
126
XGRKO-22/06L M
707.1871.723.20
L
160
22
6
30x2.0
12x1.5
39.0
32.0
27
36
17.0
4.0
166
XGRKO-22/08L M
707.1871.724.20
L
160
22
8
30x2.0
14x1.5
39.0
32.0
27
36
17.0
6.0
164
XGRKO-22/10L M
707.1871.725.20
L
160
22
10
30x2.0
16x1.5
40.0
33.0
27
36
17.0
8.0
166
XGRKO-22/12L M
707.1871.730.20
L
160
22
12
30x2.0
18x1.5
40.0
33.0
27
36
17.0
10.0
166
XGRKO-22/15L M
707.1871.745.20
L
160
22
15
30x2.0
22x1.5
41.0
34.0
27
36
17.0
12.0
190
XGRKO-22/18L M
707.1871.755.20
L
160
22
18
30x2.0
26x1.5
41.0
33.5
27
36
17.0
15.0
180
XGRKO-28/06L M
707.1871.828.20
L
160
28
6
36x2.0
12x1.5
41.0
34.0
36
41
22.0
4.0
310
XGRKO-28/08L M
707.1871.829.20
L
160
28
8
36x2.0
14x1.5
41.0
34.0
36
41
22.0
6.0
306
XGRKO-28/10L M
707.1871.830.20
L
160
28
10
36x2.0
16x1.5
42.0
35.0
36
41
22.0
8.0
300
XGRKO-28/12L M
707.1871.835.20
L
160
28
12
36x2.0
18x1.5
42.0
35.0
36
41
22.0
10.0
300
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.