피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
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
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
XGEV-..SR - Straight male adaptor connectors, sealing edge form B acc. DIN 3852-2, ISO 8434-1-SDS-B
EXMAR
Connectors
Male adapter connectors
Straight male adaptor connectors
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/bodies/male_stud_bodies/straight_connectors_male/xgev_sr.prj},{NB=XGEV-14SR 1.2 706.1141.504.30},{TYPE=XGEV-14SR 1.2},{MATNR=706.1141.504.30},{SERIE=S},{PN=630},{D1=14},{G=1/2},{M1=22x1.5},{L=27.0},{L2=19.0},{L3=14.0},{SW2=27},{E=10.0},{KG=99},{DIN=no},{ISO=SDS-B}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
SERIE
Serie
ⁿ/ₐ
PN
Pressure nom.
[bar]
D1
Diameter
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
M1
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
SW2
Width across flats
[mm]
E
Diameter
[mm]
KG
Weight
[g/Pcs]
ISO
ISO 8434-4
ⁿ/ₐ
XGEV-06SR 1.8
706.1141.100.30
S
800
6
1/8
14x1.5
19.5
12.5
8.0
14
4.0
20
SDS-B
XGEV-06SR 1.4
706.1141.110.30
S
800
6
1/4
14x1.5
20.0
13.0
12.0
19
4.0
36
SDS-B
XGEV-06SR 3.8
706.1141.120.30
S
800
6
3/8
14x1.5
22.5
15.5
12.0
22
4.0
58
SDS-B
XGEV-06SR 1.2
706.1141.125.30
S
800
6
1/2
14x1.5
25.0
18.0
12.0
27
4.0
100
SDS-B
XGEV-06SR 3.4
706.1141.126.30
S
800
6
3/4
14x1.5
27.0
20.0
12.0
32
4.0
123
SDS-B
XGEV-08SR 1.8
706.1141.160.30
S
800
8
1/8
16x1.5
21.5
14.5
12.0
17
4.0
21
SDS-B
XGEV-08SR 1.4
706.1141.170.30
S
800
8
1/4
16x1.5
22.0
15.0
12.0
19
5.0
42
SDS-B
XGEV-08SR 3.8
706.1141.180.30
S
800
8
3/8
16x1.5
22.5
15.5
12.0
22
5.0
60
SDS-B
XGEV-08SR 1.2
706.1141.185.30
S
800
8
1/2
16x1.5
25.0
18.0
14.0
27
5.0
100
SDS-B
XGEV-10SR 1.8
706.1141.265.30
S
800
10
1/8
18x1.5
21.5
14.0
8.0
19
4.0
28
SDS-B
XGEV-10SR 1.4
706.1141.270.30
S
800
10
1/4
18x1.5
22.0
14.5
12.0
19
5.0
45
SDS-B
XGEV-10SR 3.8
706.1141.280.30
S
800
10
3/8
18x1.5
22.5
15.0
12.0
22
7.0
48
SDS-B
XGEV-10SR 1.2
706.1141.285.30
S
800
10
1/2
18x1.5
25.0
17.5
14.0
27
7.0
98
SDS-B
XGEV-10SR 3.4
706.1141.290.30
S
800
10
3/4
18x1.5
27.0
19.5
16.0
32
7.0
118
SDS-B
XGEV-12SR 1.4
706.1141.380.30
S
630
12
1/4
20x1.5
24.0
16.5
12.0
22
5.0
56
SDS-B
XGEV-12SR 3.8
706.1141.390.30
S
630
12
3/8
20x1.5
24.5
17.0
12.0
22
8.0
64
SDS-B
XGEV-12SR 1.2
706.1141.400.30
S
630
12
1/2
20x1.5
25.0
17.5
14.0
27
8.0
99
SDS-B
XGEV-12SR 3.4
706.1141.405.30
S
630
12
3/4
20x1.5
25.0
17.5
16.0
32
8.0
154
SDS-B
XGEV-14SR 1.4
706.1141.500.30
S
630
14
1/4
22x1.5
24.0
16.0
12.0
24
5.0
62
SDS-B
XGEV-14SR 3.8
706.1141.502.30
S
630
14
3/8
22x1.5
26.5
18.5
12.0
24
8.0
76
SDS-B
XGEV-14SR 1.2
706.1141.504.30
S
630
14
1/2
22x1.5
27.0
19.0
14.0
27
10.0
99
SDS-B
XGEV-14SR 3.4
706.1141.506.30
S
630
14
3/4
22x1.5
29.0
21.0
16.0
32
10.0
164
SDS-B
XGEV-14SR 1.1
706.1141.510.30
S
630
14
1
22x1.5
31.0
23.0
18.0
41
10.0
188
SDS-B
XGEV-16SR 3.8
706.1141.564.30
S
630
16
3/8
24x1.5
26.5
18.0
12.0
27
8.0
92
SDS-B
XGEV-16SR 1.2
706.1141.566.30
S
630
16
1/2
24x1.5
27.0
18.5
14.0
27
12.0
94
SDS-B
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.