피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
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
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
품질보증 정보
카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
XGAS-..L/S - Straight weld-on connectors, ISO 8434-1-WDS
EXMAR
Connectors
Weld-on connectors
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/bodies/weldable_connection/xgas_l_s.prj},{NB=XGAS-42L 706.1400.420.20},{TYPE=XGAS-42L},{MATNR=706.1400.420.20},{SERIE=L},{PN=250},{D1=42},{M1=52x2.0},{L=46.0},{L2=35.0},{L3=16.0},{SW2=55},{E=36.0},{KG=336}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
SERIE
Serie
ⁿ/ₐ
PN
Pressure nom.
[bar]
D1
Diameter
[mm]
M1
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
SW2
Width across flats
[mm]
E
Diameter
[mm]
KG
Weight
[g/Pcs]
XGAS-06L
706.1400.060.20
L
500
6
12x1.5
21.0
14.0
7.0
12
4.0
10
XGAS-08L
706.1400.080.20
L
500
8
14x1.5
23.0
16.0
8.0
14
6.0
14
XGAS-10L
706.1400.100.20
L
500
10
16x1.5
25.0
18.0
8.0
17
8.0
22
XGAS-12L
706.1400.120.20
L
400
12
18x1.5
25.0
18.0
8.0
19
10.0
26
XGAS-15L
706.1400.150.20
L
400
15
22x1.5
29.0
22.0
10.0
22
12.0
48
XGAS-18L
706.1400.180.20
L
400
18
26x1.5
31.0
23.5
10.0
27
15.0
68
XGAS-22L
706.1400.220.20
L
250
22
30x2.0
36.0
28.5
12.0
32
19.0
98
XGAS-28L
706.1400.280.20
L
250
28
36x2.0
38.0
30.5
12.0
41
24.0
162
XGAS-35L
706.1400.350.20
L
250
35
45x2.0
43.0
32.5
14.0
46
30.0
238
XGAS-42L
706.1400.420.20
L
250
42
52x2.0
46.0
35.0
16.0
55
36.0
336
XGAS-06S
706.1400.060.30
S
800
6
14x1.5
26.0
19.0
7.0
14
4.0
18
XGAS-08S
706.1400.080.30
S
800
8
16x1.5
28.0
21.0
8.0
17
5.0
30
XGAS-10S
706.1400.100.30
S
800
10
18x1.5
30.0
22.5
8.0
19
7.0
40
XGAS-12S
706.1400.120.30
S
630
12
20x1.5
32.0
24.5
10.0
22
8.0
56
XGAS-14S
706.1400.140.30
S
630
14
22x1.5
35.0
27.0
10.0
24
10.0
70
XGAS-16S
706.1400.160.30
S
630
16
24x1.5
35.0
26.5
10.0
27
12.0
84
XGAS-20S
706.1400.200.30
S
420
20
30x2.0
40.0
29.5
12.0
32
16.0
130
XGAS-25S
706.1400.250.30
S
420
25
36x2.0
44.0
32.0
12.0
41
20.0
224
XGAS-30S
706.1400.300.30
S
420
30
42x2.0
49.0
35.5
14.0
46
25.0
302
XGAS-38S
706.1400.380.30
S
420
38
52x2.0
54.0
38.0
16.0
55
32.0
462
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.