피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
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
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
품질보증 정보
카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
WEV-..L-NPT - Male adaptor elbow fittings NPT
EXMAR
Tube fittings
Male adaptor fittings
Male adaptor elbow fittings
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/tube_fitting/male_stud_fittings/elbows_male/wev_l_npt.prj},{NB=WEV-10LNPT 1.4 708.2402.270.20},{TYPE=WEV-10LNPT 1.4},{MATNR=708.2402.270.20},{SERIE=L},{PN=500},{D1=10},{DGEWINDE=7.0},{NPT=1/4},{M1=16x1.5},{L1=30.0},{L2=15.0},{L3=26.0},{SW1=19},{SW2=14},{E=7.0},{KG=56},{X1=0.438},{X2=1.000},{VERS=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
SERIE
Serie
ⁿ/ₐ
PN
Pressure nom.
[bar]
D1
Diameter
[mm]
NPT
Thread
ⁿ/ₐ
M1
Thread
ⁿ/ₐ
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
SW1
Width across flats
[mm]
SW2
Width across flats
[mm]
E
Diameter
[mm]
KG
Weight
[g/Pcs]
WEV-04LLNPT 1.8
708.2402.060.10
LL
100
4
1/8
8x1.0
21.0
11.0
17.0
10
9
3.0
17
WEV-06LLNPT 1.8
708.2402.100.10
LL
100
6
1/8
10x1.0
21.0
9.5
17.0
12
9
4.5
18
WEV-08LLNPT 1.8
708.2402.160.10
LL
100
8
1/8
12x1.0
23.0
11.5
20.0
14
12
6.0
24
WEV-06LNPT 1.8
708.2402.100.20
L
500
6
1/8
12x1.5
27.0
12.0
20.0
14
12
4.0
32
WEV-06LNPT 1.4
708.2402.110.20
L
500
6
1/4
12x1.5
25.0
10.0
26.0
14
12
4.0
36
WEV-06LNPT 3.8
708.2402.120.20
L
500
6
3/8
12x1.5
29.0
14.0
28.0
14
14
4.0
52
WEV-08LNPT 1.8
708.2402.160.20
L
500
8
1/8
14x1.5
29.0
14.0
24.0
17
12
4.0
42
WEV-08LNPT 1.4
708.2402.170.20
L
500
8
1/4
14x1.5
29.0
14.0
26.0
17
12
6.0
44
WEV-08LNPT 3.8
708.2402.180.20
L
500
8
3/8
14x1.5
30.0
15.0
28.0
17
14
6.0
71
WEV-08LNPT 1.2
708.2402.185.20
L
500
8
1/2
14x1.5
34.0
19.0
34.0
17
17
6.0
104
WEV-10LNPT 1.4
708.2402.270.20
L
500
10
1/4
16x1.5
30.0
15.0
26.0
19
14
7.0
56
WEV-10LNPT 3.8
708.2402.280.20
L
500
10
3/8
16x1.5
30.0
15.0
28.0
19
14
8.0
60
WEV-10LNPT 1.2
708.2402.285.20
L
500
10
1/2
16x1.5
36.5
21.0
30.0
19
17
8.0
100
WEV-12LNPT 1.4
708.2402.380.20
L
400
12
1/4
18x1.5
32.0
17.0
26.0
22
17
7.0
76
WEV-12LNPT 3.8
708.2402.390.20
L
400
12
3/8
18x1.5
32.0
17.0
28.0
22
17
9.0
76
WEV-12LNPT 1.2
708.2402.400.20
L
400
12
1/2
18x1.5
36.5
21.0
34.0
22
17
10.0
118
WEV-15LNPT 1.2
708.2402.534.20
L
400
15
1/2
22x1.5
36.0
21.0
34.0
27
19
10.0
138
WEV-18LNPT 1.2
708.2402.646.20
L
400
18
1/2
26x1.5
40.0
23.5
36.0
32
24
14.0
184
WEV-18LNPT 3.4
708.2402.648.20
L
400
18
3/4
26x1.5
40.0
23.5
36.0
32
24
15.0
200
WEV-22LNPT 3.4
708.2402.768.20
L
250
22
3/4
30x2.0
44.5
27.5
42.0
36
27
18.0
252
WEV-28LNPT 1.1
708.2402.850.20
L
250
28
1
36x2.0
47.0
30.5
48.0
41
36
23.0
420
WEV-35LNPT 5.4
708.2402.944.20
L
250
35
1 1/4
45x2.0
56.0
34.5
54.0
50
41
30.0
587
WEV-42LNPT 3.2
708.2402.992.20
L
250
42
1 1/2
52x2.0
63.0
40.0
61.0
60
50
36.0
845
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.