피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
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
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
NC-WEE-..LM - Adjustable male adaptor elbow fittings with counter nut, sealing with restraining O-ring, ISO 1179-3
EXMAR
NC Tube fittings
Adjustable fittings
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/nc_tube_fittings/nc_adjustable_fiiting/nc_wee_lm.prj},{NB=NC-WEE-08LM 12x1.5 718.2408.240.20},{TYPE=NC-WEE-08LM 12x1.5},{MATNR=718.2408.240.20},{SERIE=L},{PN=200},{M=12x1.5},{M1=14x1.5},{D1=8},{D2=17.5},{L1=29.0},{L2=14.0},{L3=10.0},{L4=21.0},{SW1=17},{SW2=17},{SW3=12},{E=6.0},{KG=61},{MX=16},{P=1.5},{X1=1.00},{X2=1.0},{X3=0.90},{X4=1.00},{F1=13.64},{G1=7.00},{E1=8.00},{E2=7.50},{H1=6.00},{H2=19.00},{H3=2.20},{O=2.00},{D3=11.00},{R1=1.00},{AD=12.000},{H=15.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
1
2
3
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
SERIE
Serie
ⁿ/ₐ
PN
Pressure nom.
[bar]
M
Diameter
ⁿ/ₐ
M1
Thread
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
Length
[mm]
SW1
Width across flats
[mm]
SW2
Width across flats
[mm]
SW3
Width across flats
[mm]
E
Diameter
[mm]
KG
Weight
[g/Pcs]
NC-WEE-08LM 12x1.5
718.2408.240.20
L
200
12x1.5
14x1.5
8
17.5
29.0
14.0
10.0
21.0
17
17
12
6.0
61
NC-WEE-10LM 14x1.5
718.2408.280.20
L
200
14x1.5
16x1.5
10
19.5
32.5
15.0
10.0
24.0
19
19
14
7.5
79
NC-WEE-18LM 22x1.5
718.2408.460.20
L
200
22x1.5
26x1.5
18
28.5
41.0
24.0
12.0
33.0
32
27
24
14.0
236
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.