피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
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
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
NC-GAS-..L/S - Straight weld-on fittings
EXMAR
NC Tube fittings
Weld-on fittings
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/nc_tube_fittings/nc_weldable_connection/nc_gas_l_s.prj},{NB=NC-GAS-22L 718.1400.220.20},{TYPE=NC-GAS-22L},{MATNR=718.1400.220.20},{SERIE=L},{PN=160},{D1=22},{D2=27},{M1=30x2.0},{L1=48.0},{L2=28.5},{L3=12.0},{SW1=36},{SW2=32},{E=19.0},{KG=190},{X1=1.0},{X2=0.500},{X3=1.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
SERIE
Serie
ⁿ/ₐ
PN
Pressure nom.
[bar]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
M1
Thread
ⁿ/ₐ
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
SW1
Width across flats
[mm]
SW2
Width across flats
[mm]
E
Diameter
[mm]
KG
Weight
[g/Pcs]
NC-GAS-06L
718.1400.060.20
L
400
6
10
12x1.5
30.0
14.0
7.0
14
12
4.0
25
NC-GAS-08L
718.1400.080.20
L
400
8
12
14x1.5
32.0
16.0
8.0
17
14
6.0
36
NC-GAS-10L
718.1400.100.20
L
250
10
14
16x1.5
35.0
18.0
8.0
19
17
8.0
47
NC-GAS-12L
718.1400.120.20
L
250
12
16
18x1.5
34.5
18.0
8.0
22
19
10.0
55
NC-GAS-15L
718.1400.150.20
L
250
15
19
22x1.5
39.0
22.0
10.0
27
22
12.0
90
NC-GAS-18L
718.1400.180.20
L
160
18
22
26x1.5
40.5
23.5
10.0
32
27
15.0
130
NC-GAS-22L
718.1400.220.20
L
160
22
27
30x2.0
48.0
28.5
12.0
36
32
19.0
190
NC-GAS-06S
718.1400.060.30
S
500
6
11
14x1.5
35.0
19.0
7.0
17
14
4.0
38
NC-GAS-08S
718.1400.080.30
S
500
8
13
16x1.5
37.0
21.0
8.0
19
17
5.0
54
NC-GAS-10S
718.1400.100.30
S
400
10
15
18x1.5
41.0
22.5
8.0
22
19
7.0
70
NC-GAS-12S
718.1400.120.30
S
400
12
17
20x1.5
43.5
24.5
10.0
24
22
8.0
125
NC-GAS-14S
718.1400.140.30
S
300
14
19
22x1.5
47.5
27.0
10.0
27
24
10.0
140
NC-GAS-16S
718.1400.160.30
S
200
16
21
24x1.5
48.0
26.5
10.0
30
27
12.0
156
NC-GAS-20S
718.1400.200.30
S
200
20
26
30x2.0
54.5
29.5
12.0
36
32
16.0
240
NC-GAS-25S
718.1400.250.30
S
100
25
31
36x2.0
59.0
32.0
12.0
46
41
20.0
460
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.