피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
Deutsch
English
español
English
품질보증 정보
카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
Hose couplings
EXMAR
Powered by
CAD모델 선택
EBEL - Pipe connectors, straight
16.07.2020
EBEL-45° - Pipe connectors, 45° elbow
02.06.2021
EBEL-90° - Pipe connectors, 90° elbow
02.06.2021
EDKL - Nipples with universal taper, straight
09.02.2022
EDKL-45° - Nipples with universal taper, 45° elbow
02.06.2021
EDKL-90° - Nipples with universal taper, 90° elbow
02.06.2021
EDKR - Tapered nipples, straight, for fittings with 60° taper
02.06.2021
EDKR-45° - Tapered nipples, 45° elbow, for fittings with 60° taper
02.06.2021
EDKR-90° - Tapered nipples, 90° elbow, for fittings with 60° taper
02.06.2021
EDKOL - Tapered nipples, straight, for fittings with 24° taper
02.06.2021
EDKOS - Tapered nipples, straight, for fittings with 24° taper
02.06.2021
EDKOL-45° - Tapered nipples, 45° elbow, for fittings with 24° taper
02.06.2021
EDKOS-45° - Tapered nipples, 45° elbow, for fittings with 24° taper
02.06.2021
EDKOL-90° - Tapered nipples, 90° elbow, for fittings with 24° taper
16.07.2020
EDKOS-90° - Tapered nipples, 90° elbow, for fittings with 24° taper
02.06.2021
ECEL - Male adaptor nipples with 24° taper, for tube fittings
02.06.2021
ECES - Male adaptor nipples with 24° taper, for tube fittings
02.06.2021
EAGR - Male adaptor nipples with 60° taper
02.06.2021
EAGF - Male adaptor nipples BSPP
02.06.2021
EAGK - Male adaptor nipples BSPT, with 60° taper
02.06.2021
EDKJ - Nipples with 74° JIC taper, straight
16.07.2020
EDKJ-90° - Nipples with 74° JIC taper, 90° elbow
16.07.2020
ESA - Hose adaptors, for thin-walled flexible hoses
08.04.2021
SÜM - Hose nuts
16.07.2020
EF-09 - Ferrules for non-skived hydraulic hoses 1SC (DIN 857)
15.10.2020
EF-10 - Ferrules for non-skived hydraulic hoses 1SC* (DIN 857), 2SC (DIN 85...
15.10.2020
EF-20 - Ferrules for non-skived hydraulic hoses 2SN (DIN 853)
15.10.2020
powered by
3D CAD, CAE 및 BIM 모델을 위한 시각적 검색 엔진
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.