피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
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
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
품질보증 정보
카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
GEV-..LM - Straight male adaptor fittings, sealing edge form B acc. DIN 3852-2, ISO 8434-1-SDSC-B
EXMAR
Tube fittings
Male adaptor fittings
Straight male adaptor fittings
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/tube_fitting/male_stud_fittings/straight_connectors_male/gev_lm.prj},{NB=GEV-12LM 16x1,5 708.1143.330.20},{TYPE=GEV-12LM 16x1,5},{MATNR=708.1143.330.20},{SERIE=L},{PN=400},{D1=12},{M=16x1.5},{M1=18x1.5},{L1=27.5},{L2=12.5},{L3=12.0},{SW1=22},{SW2=22},{E=9.0},{KG=67},{MX=16},{P=1.5},{DK=20.8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
SERIE
Serie
ⁿ/ₐ
PN
Pressure nom.
[bar]
D1
Diameter
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
M1
Thread
ⁿ/ₐ
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
SW1
Width across flats
[mm]
SW2
Width across flats
[mm]
E
Diameter
[mm]
KG
Weight
[g/Pcs]
DK
Ø Auflagefläche Dichtkante
[mm]
GEV-06LM 10x1,0
708.1143.180.20
L
500
6
10x1.0
12x1.5
23.5
8.5
8.0
14
14
4.0
27
13.8
GEV-06LM 12x1,5
708.1143.190.20
L
500
6
12x1.5
12x1.5
25.0
10.0
12.0
14
17
4.0
36
16.8
GEV-08LM 12x1,5
708.1143.240.20
L
500
8
12x1.5
14x1.5
25.0
10.0
12.0
17
17
6.0
39
16.8
GEV-08LM 14x1,5
708.1143.245.20
L
500
8
14x1.5
14x1.5
25.0
10.0
12.0
17
19
6.0
45
18.8
GEV-08LM 18x1,5
708.1143.255.20
L
500
8
18x1.5
14x1.5
26.5
11.5
12.0
17
24
6.0
71
22.8
GEV-10LM 10x1,0
708.1143.270.20
L
500
10
10x1.0
16x1.5
25.5
10.5
8.0
19
17
4.0
44
13.8
GEV-10LM 12x1,5
708.1143.275.20
L
500
10
12x1.5
16x1.5
26.0
11.0
12.0
19
17
6.0
46
16.8
GEV-10LM 14x1,5
708.1143.280.20
L
500
10
14x1.5
16x1.5
26.0
11.0
12.0
19
19
7.0
52
18.8
GEV-10LM 16x1,5
708.1143.285.20
L
500
10
16x1.5
16x1.5
27.5
12.5
12.0
19
22
8.0
66
20.8
GEV-10LM 18x1,5
708.1143.288.20
L
500
10
18x1.5
16x1.5
27.5
12.5
12.0
19
24
8.0
72
22.8
GEV-10LM 22x1,5
708.1143.290.20
L
500
10
22x1.5
16x1.5
30.0
14.0
14.0
19
27
8.0
86
26.8
GEV-12LM 14x1,5
708.1143.327.20
L
400
12
14x1.5
18x1.5
27.0
12.0
12.0
22
19
7.0
61
18.8
GEV-12LM 16x1,5
708.1143.330.20
L
400
12
16x1.5
18x1.5
27.5
12.5
12.0
22
22
9.0
67
20.8
GEV-12LM 18x1,5
708.1143.333.20
L
400
12
18x1.5
18x1.5
27.5
12.5
12.0
22
24
9.0
77
22.8
GEV-12LM 22x1,5
708.1143.338.20
L
400
12
22x1.5
18x1.5
29.0
14.0
14.0
22
27
9.0
107
26.8
GEV-15LM 18x1,5
708.1143.390.20
L
400
15
18x1.5
22x1.5
28.5
13.5
12.0
27
24
11.0
95
22.8
GEV-15LM 22x1,5
708.1143.395.20
L
400
15
22x1.5
22x1.5
30.0
15.0
14.0
27
27
12.0
121
26.8
GEV-18LM 18x1,5
708.1143.455.20
L
400
18
18x1.5
26x1.5
31.5
15.0
12.0
32
27
11.0
148
22.8
GEV-18LM 22x1,5
708.1143.460.20
L
400
18
22x1.5
26x1.5
31.0
14.5
14.0
32
27
14.0
143
26.8
GEV-18LM 26x1,5
708.1143.465.20
L
400
18
26x1.5
26x1.5
31.0
14.5
16.0
32
32
14.0
155
30.8
GEV-22LM 18x1,5
708.1143.525.20
L
250
22
18x1.5
30x2.0
34.5
18.0
12.0
36
32
11.0
209
22.8
GEV-22LM 22x1,5
708.1143.530.20
L
250
22
22x1.5
30x2.0
35.0
18.5
14.0
36
32
14.0
202
26.8
GEV-22LM 26x1,5
708.1143.535.20
L
250
22
26x1.5
30x2.0
33.0
16.5
16.0
36
32
18.0
191
30.8
GEV-28LM 33x2,0
708.1143.570.20
L
250
28
33x2.0
36x2.0
34.0
17.5
18.0
41
41
23.0
267
38.8
GEV-35LM 42x2,0
708.1143.600.20
L
250
35
42x2.0
45x2.0
39.0
17.5
20.0
50
50
30.0
437
48.8
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.