피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
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
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
GEV-..L-NPT - Straight male adaptor fittings NPT, ISO 8434-1-SDSC
EXMAR
Tube fittings
Male adaptor fittings
Straight male adaptor fittings
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/tube_fitting/male_stud_fittings/straight_connectors_male/gev_l_npt.prj},{NB=GEV-12LNPT 1.2 708.1102.400.20},{TYPE=GEV-12LNPT 1.2},{MATNR=708.1102.400.20},{SERIE=L},{PN=400},{D1=12},{NPT=1/2},{M1=18x1.5},{L1=45.0},{L2=30.0},{SW1=22},{SW2=22},{E=10.0},{KG=89},{VERS=1},{VERS2=1},{X1=0.30},{RX=20.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
SERIE
Serie
ⁿ/ₐ
PN
Pressure nom.
[bar]
D1
Diameter
[mm]
NPT
Thread
ⁿ/ₐ
M1
Thread
ⁿ/ₐ
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
SW1
Width across flats
[mm]
SW2
Width across flats
[mm]
E
Diameter
[mm]
KG
Weight
[g/Pcs]
GEV-04LLNPT 1.8
708.1102.060.10
LL
100
4
1/8
8x1.0
28.0
18.0
10
11
3.0
14
GEV-06LLNPT 1.8
708.1102.100.10
LL
100
6
1/8
10x1.0
28.0
16.5
12
11
4.5
16
GEV-08LLNPT 1.8
708.1102.160.10
LL
100
8
1/8
12x1.0
30.0
18.5
14
12
6.0
19
GEV-06LNPT 1.8
708.1102.100.20
L
500
6
1/8
12x1.5
32.0
17.0
14
12
4.0
25
GEV-06LNPT 1.4
708.1102.110.20
L
500
6
1/4
12x1.5
38.0
23.0
14
17
4.0
42
GEV-06LNPT 3.8
708.1102.120.20
L
500
6
3/8
12x1.5
39.0
24.0
14
19
4.0
51
GEV-06LNPT 1.2
708.1102.125.20
L
500
6
1/2
12x1.5
44.0
29.0
14
22
4.0
82
GEV-08LNPT 1.8
708.1102.160.20
L
500
8
1/8
14x1.5
33.0
18.0
17
14
4.5
37
GEV-08LNPT 1.4
708.1102.170.20
L
500
8
1/4
14x1.5
38.0
23.0
17
17
6.0
43
GEV-08LNPT 3.8
708.1102.180.20
L
500
8
3/8
14x1.5
39.0
24.0
17
19
6.0
60
GEV-08LNPT 1.2
708.1102.185.20
L
500
8
1/2
14x1.5
44.0
29.0
17
22
6.0
85
GEV-10LNPT 1.8
708.1102.265.20
L
500
10
1/8
16x1.5
34.0
19.0
19
17
4.5
40
GEV-10LNPT 1.4
708.1102.270.20
L
500
10
1/4
16x1.5
39.0
24.0
19
17
7.0
55
GEV-10LNPT 3.8
708.1102.280.20
L
500
10
3/8
16x1.5
40.0
25.0
19
19
8.0
65
GEV-10LNPT 1.2
708.1102.285.20
L
500
10
1/2
16x1.5
45.0
30.0
19
22
8.0
85
GEV-10LNPT 3.4
708.1102.290.20
L
500
10
3/4
16x1.5
46.0
31.0
19
27
8.0
120
GEV-12LNPT 1.8
708.1102.375.20
L
400
12
1/8
18x1.5
35.0
20.0
22
19
4.5
56
GEV-12LNPT 1.4
708.1102.380.20
L
400
12
1/4
18x1.5
40.0
25.0
22
19
7.0
59
GEV-12LNPT 3.8
708.1102.390.20
L
400
12
3/8
18x1.5
40.0
25.0
22
19
9.0
66
GEV-12LNPT 1.2
708.1102.400.20
L
400
12
1/2
18x1.5
45.0
30.0
22
22
10.0
89
GEV-12LNPT 3.4
708.1102.405.20
L
400
12
3/4
18x1.5
46.0
31.0
22
27
10.0
134
GEV-15LNPT 1.4
708.1102.528.20
L
400
15
1/4
22x1.5
41.0
26.0
27
24
7.0
90
GEV-15LNPT 3.8
708.1102.532.20
L
400
15
3/8
22x1.5
41.0
26.0
27
24
10.0
96
GEV-15LNPT 1.2
708.1102.534.20
L
400
15
1/2
22x1.5
46.0
31.0
27
24
12.0
115
GEV-15LNPT 3.4
708.1102.536.20
L
400
15
3/4
22x1.5
47.0
32.0
27
27
12.0
154
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.