피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
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
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
품질보증 정보
카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
GAV-..LR - Straight female adaptor fittings
EXMAR
Tube fittings
Female adaptor/Manometer fittings
Straight femal adaptor fittings
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/tube_fitting/female_stud-manometer_fitting/straight_connectors_female/gav_lr.prj},{NB=GAV-12LR 1.4 708.1201.380.20},{TYPE=GAV-12LR 1.4},{MATNR=708.1201.380.20},{SERIE=L},{PN=400},{D1=12},{G=1/4},{M1=18x1.5},{L1=40.0},{L2=25.0},{L3=16.0},{SW1=22},{SW2=19},{E=10.0},{KG=68},{X1=1.0},{X2=1.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
SERIE
Serie
ⁿ/ₐ
PN
Pressure nom.
[bar]
D1
Diameter
[mm]
G
Thread
[mm]
M1
Thread
ⁿ/ₐ
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
SW1
Width across flats
[mm]
SW2
Width across flats
[mm]
E
Diameter
[mm]
KG
Weight
[g/Pcs]
GAV-06LR 1.8
708.1201.100.20
L
500
6
1/8
12x1.5
34.0
19.0
11.0
14
14
4.0
27
GAV-06LR 1.4
708.1201.110.20
L
500
6
1/4
12x1.5
39.0
24.0
16.0
14
19
4.0
48
GAV-08LR 1.4
708.1201.170.20
L
500
8
1/4
14x1.5
39.0
24.0
16.0
17
19
6.0
50
GAV-08LR 3.8
708.1201.180.20
L
500
8
3/8
14x1.5
40.0
25.0
16.0
17
24
6.0
78
GAV-08LR 1.2
708.1201.185.20
L
500
8
1/2
14x1.5
44.0
29.0
20.0
17
27
6.0
84
GAV-10LR 1.4
708.1201.270.20
L
500
10
1/4
16x1.5
40.0
25.0
16.0
19
19
8.0
60
GAV-10LR 3.8
708.1201.280.20
L
500
10
3/8
16x1.5
41.0
26.0
16.0
19
24
8.0
68
GAV-10LR 1.2
708.1201.285.20
L
500
10
1/2
16x1.5
45.0
30.0
20.0
19
27
8.0
102
GAV-12LR 1.4
708.1201.380.20
L
400
12
1/4
18x1.5
40.0
25.0
16.0
22
19
10.0
68
GAV-12LR 3.8
708.1201.390.20
L
400
12
3/8
18x1.5
41.0
26.0
16.0
22
24
10.0
88
GAV-12LR 1.2
708.1201.400.20
L
400
12
1/2
18x1.5
45.0
30.0
20.0
22
27
10.0
106
GAV-15LR 3.8
708.1201.532.20
L
400
15
3/8
22x1.5
42.0
27.0
16.0
27
24
12.0
114
GAV-15LR 1.2
708.1201.534.20
L
400
15
1/2
22x1.5
46.0
31.0
20.0
27
27
12.0
113
GAV-18LR 3.8
708.1201.644.20
L
400
18
3/8
26x1.5
43.0
26.5
16.0
32
27
14.0
168
GAV-18LR 1.2
708.1201.646.20
L
400
18
1/2
26x1.5
47.0
30.5
20.0
32
27
15.0
151
GAV-22LR 3.4
708.1201.768.20
L
250
22
3/4
30x2.0
52.0
35.5
22.0
36
36
19.0
270
GAV-28LR 1.1
708.1201.850.20
L
250
28
1
36x2.0
55.0
38.0
24.0
41
41
24.0
311
GAV-35LR 5.4
708.1201.944.20
L
250
35
1 1/4
45x2.0
63.0
41.0
28.0
50
55
30.0
588
GAV-42LR 3.2
708.1201.992.20
L
250
42
1 1/2
52x2.0
66.0
42.5
30.0
60
60
36.0
760
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.