피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
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
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
품질보증 정보
카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
ESWV-..LR/SR - Banjo elbow fittings, sealing with metal seal-edge ring
EXMAR
Tube fittings
Banjo fittings
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/tube_fitting/banjo_connection/eswv_lr_sr.prj},{NB=ESWV-28LR 1.1 708.2850.850.20},{TYPE=ESWV-28LR 1.1},{MATNR=708.2850.850.20},{SERIE=L},{PN=250},{D1=28},{G=1},{M1=36x2.0},{D=39.0},{L1=48.5},{L2=32.0},{L3=60.0},{L4=30.5},{L5=18.0},{SW1=41},{SW2=41},{SW3=46},{E=20.0},{KG=882},{X=0.37}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
SERIE
Serie
ⁿ/ₐ
PN
Pressure nom.
[bar]
D1
Diameter
[mm]
G
Thread
[mm]
M1
Thread
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
Length
[mm]
L5
Length
[mm]
SW1
Width across flats
[mm]
SW2
Width across flats
[mm]
SW3
Width across flats
[mm]
E
Diameter
[mm]
KG
Weight
[g/Pcs]
ESWV-06LLR 1.8
708.2850.100.10
LL
100
6
1/8
10x1.0
14.0
21.5
10.0
21.0
10.0
8.0
12
14
15
4.5
42
ESWV-08LLR 1.8
708.2850.160.10
LL
100
8
1/8
12x1.0
14.0
22.5
11.0
21.0
10.0
8.0
14
14
15
4.5
52
ESWV-06LR 1.8
708.2850.100.20
L
500
6
1/8
12x1.5
14.0
27.0
12.0
21.0
10.5
8.0
14
14
17
4.5
59
ESWV-06LR 1.4
708.2850.110.20
L
500
6
1/4
12x1.5
18.0
27.0
12.0
30.0
14.0
12.0
14
19
19
6.0
59
ESWV-08LR 1.4
708.2850.170.20
L
500
8
1/4
14x1.5
18.0
29.5
14.5
30.0
14.0
12.0
17
19
22
6.0
93
ESWV-10LR 1.4
708.2850.270.20
L
500
10
1/4
16x1.5
18.0
30.5
15.5
30.0
14.0
12.0
19
19
22
6.0
102
ESWV-12LR 1.4
708.2850.380.20
L
500
12
1/4
18x1.5
18.0
33.0
18.0
30.0
14.0
12.0
22
19
22
6.0
158
ESWV-12LR 3.8
708.2850.390.20
L
500
12
3/8
18x1.5
21.0
33.0
18.0
34.5
16.5
12.0
22
22
27
7.5
159
ESWV-15LR 1.2
708.2850.534.20
L
500
15
1/2
22x1.5
27.0
36.5
21.5
44.0
21.5
14.0
27
27
32
10.5
284
ESWV-18LR 1.2
708.2850.646.20
L
400
18
1/2
26x1.5
27.0
37.5
21.5
44.0
21.5
14.0
32
27
32
10.5
320
ESWV-22LR 3.4
708.2850.768.20
L
250
22
3/4
30x2.0
32.0
44.0
27.5
49.0
24.0
16.0
36
32
41
16.0
485
ESWV-28LR 1.1
708.2850.850.20
L
250
28
1
36x2.0
39.0
48.5
32.0
60.0
30.5
18.0
41
41
46
20.0
882
ESWV-35LR 5.4
708.2850.944.20
L
250
35
1 1/4
45x2.0
49.0
57.5
36.0
74.0
35.5
20.0
50
50
55
26.0
1508
ESWV-42LR 3.2
708.2850.992.20
L
250
42
1 1/2
52x2.0
55.0
63.5
40.5
84.0
40.5
22.0
60
55
65
32.0
2341
ESWV-06SR 1.4
708.2850.110.30
S
800
6
1/4
14x1.5
18.0
31.5
16.5
30.0
14.0
12.0
17
19
22
6.0
87
ESWV-08SR 1.4
708.2850.170.30
S
800
8
1/4
16x1.5
18.0
31.5
16.5
30.0
14.0
12.0
19
19
22
6.0
103
ESWV-10SR 3.8
708.2850.280.30
S
800
10
3/8
18x1.5
21.0
35.0
18.5
34.5
16.5
12.0
22
22
27
7.5
170
ESWV-12SR 3.8
708.2850.390.30
S
630
12
3/8
20x1.5
21.0
35.0
18.5
34.5
16.5
12.0
24
22
27
7.5
179
ESWV-14SR 1.2
708.2850.504.30
S
630
14
1/2
22x1.5
27.0
40.5
22.5
44.0
21.5
14.0
27
27
32
10.5
303
ESWV-16SR 1.2
708.2850.566.30
S
630
16
1/2
24x1.5
27.0
40.5
22.0
44.0
21.5
14.0
30
27
32
10.5
316
ESWV-20SR 3.4
708.2850.704.30
S
420
20
3/4
30x2.0
32.0
48.0
26.5
49.0
24.0
16.0
36
32
41
16.0
518
ESWV-25SR 1.1
708.2850.810.30
S
420
25
1
36x2.0
39.0
55.5
31.5
60.0
30.5
18.0
46
41
46
20.0
1030
ESWV-30SR 5.4
708.2850.902.30
S
420
30
1 1/4
42x2.0
49.0
63.5
37.0
74.0
35.5
20.0
50
50
55
26.0
1637
ESWV-38SR 3.2
708.2850.953.30
S
420
38
1 1/2
52x2.0
55.0
72.5
41.5
84.0
40.5
22.0
60
55
65
32.0
2627
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.