피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
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
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
품질보증 정보
카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
ESWV-..LM/SM - Banjo elbow fittings, sealing with metal seal-edge ring
EXMAR
Tube fittings
Banjo fittings
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/tube_fitting/banjo_connection/eswv_lm_sm.prj},{NB=ESWV-35LM 42x2.0 708.2853.600.20},{TYPE=ESWV-35LM 42x2.0},{MATNR=708.2853.600.20},{SERIE=L},{PN=250},{D1=35},{M=42x2.0},{M1=45x2.0},{D=49.0},{L1=57.5},{L2=36.0},{L3=74.0},{L4=35.5},{L5=20.0},{SW1=50},{SW2=50},{SW3=55},{E=26.0},{KG=1508},{NDM=42},{P=2.0},{X=0.350}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
SERIE
Serie
ⁿ/ₐ
PN
Pressure nom.
[bar]
D1
Diameter
[mm]
M
Thread
[mm]
M1
Thread
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
Length
[mm]
L5
Length
[mm]
SW1
Width across flats
[mm]
SW2
Width across flats
[mm]
SW3
Width across flats
[mm]
E
Diameter
[mm]
KG
Weight
[g/Pcs]
ESWV-06LLM 10x1.0
708.2853.180.10
LL
100
6
10x1.0
10x1.0
14.0
21.5
10.0
21.0
10.0
8.0
12
14
15
4.5
42
ESWV-08LLM 10x1.0
708.2853.230.10
LL
100
8
10x1.0
12x1.0
14.0
22.5
11.0
21.0
10.0
8.0
14
14
15
4.5
45
ESWV-06LM 10x1.0
708.2853.180.20
L
500
6
10x1.0
12x1.5
14.0
27.0
12.0
21.0
10.5
8.0
14
14
17
4.5
59
ESWV-08LM 12x1.5
708.2853.240.20
L
500
8
12x1.5
14x1.5
18.0
29.5
14.5
30.0
14.0
12.0
17
19
22
6.0
90
ESWV-10LM 14x1.5
708.2853.280.20
L
500
10
14x1.5
16x1.5
18.0
30.5
15.5
30.0
14.0
12.0
19
19
22
6.0
103
ESWV-12LM 16x1.5
708.2853.330.20
L
500
12
16x1.5
18x1.5
21.0
33.0
18.0
34.5
16.5
12.0
22
22
27
7.5
158
ESWV-15LM 18x1.5
708.2853.390.20
L
500
15
18x1.5
22x1.5
23.0
36.5
21.5
38.5
18.5
12.0
27
24
27
9.0
209
ESWV-18LM 22x1.5
708.2853.460.20
L
500
18
22x1.5
26x1.5
27.0
37.5
21.0
44.0
21.5
14.0
32
27
32
10.5
320
ESWV-22LM 26x1.5
708.2853.535.20
L
250
22
26x1.5
30x2.0
32.0
44.0
27.5
49.0
24.0
16.0
36
32
41
16.0
485
ESWV-28LM 33x2.0
708.2853.570.20
L
250
28
33x2.0
36x2.0
39.0
48.5
32.0
60.0
30.5
18.0
41
41
46
20.0
882
ESWV-35LM 42x2.0
708.2853.600.20
L
250
35
42x2.0
45x2.0
49.0
57.5
36.0
74.0
35.5
20.0
50
50
55
26.0
1508
ESWV-42LM 48x2.0
708.2853.992.20
L
250
42
48x2.0
52x2.0
55.0
63.5
40.5
84.0
40.5
22.0
60
55
65
32.0
2341
ESWV-06SM 12x1.5
708.2853.195.30
S
800
6
12x1.5
14x1.5
18.0
31.5
16.5
30.0
14.0
12.0
17
19
22
6.0
85
ESWV-08SM 14x1.5
708.2853.245.30
S
800
8
14x1.5
16x1.5
18.0
31.5
16.5
30.0
14.0
12.0
19
19
22
6.0
103
ESWV-10SM 16x1.5
708.2853.285.30
S
800
10
16x1.5
18x1.5
21.0
35.0
18.5
34.5
16.5
12.0
22
22
27
7.5
170
ESWV-12SM 18x1.5
708.2853.333.30
S
630
12
18x1.5
20x1.5
23.0
36.5
20.0
38.5
18.5
12.0
24
24
27
9.0
220
ESWV-14SM 20x1.5
708.2853.382.30
S
630
14
20x1.5
22x1.5
27.0
40.5
22.5
44.0
21.5
14.0
27
27
32
10.5
280
ESWV-16SM 22x1.5
708.2853.410.30
S
630
16
22x1.5
24x1.5
27.0
40.5
22.0
44.0
21.5
14.0
30
27
32
10.5
320
ESWV-20SM 27x2.0
708.2853.506.30
S
420
20
27x2.0
30x2.0
32.0
48.0
26.5
49.0
24.0
16.0
36
32
41
16.0
518
ESWV-25SM 33x2.0
708.2853.550.30
S
420
25
33x2.0
36x2.0
39.0
55.5
31.5
60.0
30.5
18.0
46
41
46
20.0
1030
ESWV-30SM 42x2.0
708.2853.600.30
S
420
30
42x2.0
42x2.0
49.0
63.5
37.0
74.0
35.5
20.0
50
50
55
26.0
1640
ESWV-38SM 48x2.0
708.2853.954.30
S
420
38
48x2.0
52x2.0
55.0
72.5
41.5
84.0
40.5
22.0
60
55
65
32.0
2530
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.