피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
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
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
NC-ERVV-..LR/SR - Non-return valves with male adaptor thread, profile sealing ring form E acc. ISO 1179-2, with cutting ring connection on one side, inflow side at male adaptor thread
EXMAR
Valves
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/valves/nc_ervv_lr_sr.prj},{NB=NC-ERVV-22LR 3.4 WD 818.3107.768.20},{TYPE=NC-ERVV-22LR 3.4 WD},{MATNR=818.3107.768.20},{SERIE=L},{PN=160},{D1=22},{D2=32},{G=3/4},{M1=30x2.0},{L1=75.5},{L2=56.0},{L3=16.0},{SW1=36},{SW2=46},{SW3=46},{E=18.0},{KG=527},{AD=29.35},{ID=23.7},{D6=32.000},{L6=55.000},{VER=7}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
SERIE
Serie
ⁿ/ₐ
PN
Pressure nom.
[bar]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
M1
Thread
ⁿ/ₐ
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
SW1
Width across flats
[mm]
SW2
Width across flats
[mm]
SW3
Width across flats
[mm]
E
Diameter
[mm]
KG
Weight
[g/Pcs]
NC-ERVV-06LR 1.8 WD
818.3107.100.20
L
250
6
14
1/8
12x1.5
42.5
26.5
8.0
14
17
17
4.0
59
NC-ERVV-08LR 1.4 WD
818.3107.170.20
L
250
8
19
1/4
14x1.5
44.5
28.5
12.0
17
19
19
6.0
81
NC-ERVV-10LR 1.4 WD
818.3107.270.20
L
250
10
19
1/4
16x1.5
45.5
28.5
12.0
19
24
24
6.0
125
NC-ERVV-12LR 3.8 WD
818.3107.390.20
L
250
12
22
3/8
18x1.5
57.0
40.5
12.0
22
30
30
11.0
203
NC-ERVV-15LR 1.2 WD
818.3107.534.20
L
250
15
27
1/2
22x1.5
59.5
42.5
14.0
27
30
30
11.0
246
NC-ERVV-18LR 1.2 WD
818.3107.646.20
L
160
18
27
1/2
26x1.5
60.0
48.0
14.0
32
36
36
14.0
358
NC-ERVV-22LR 3.4 WD
818.3107.768.20
L
160
22
32
3/4
30x2.0
75.5
56.0
16.0
36
46
46
18.0
527
NC-ERVV-06SR 1.4 WD
818.3107.110.30
S
400
6
19
1/4
14x1.5
47.5
31.5
12.0
17
19
17
4.0
91
NC-ERVV-08SR 1.4 WD
818.3107.170.30
S
400
8
19
1/4
16x1.5
47.0
31.0
12.0
19
19
19
6.0
97
NC-ERVV-10SR 3.8 WD
818.3107.280.30
S
400
10
22
3/8
18x1.5
56.5
38.0
12.0
22
24
24
7.0
159
NC-ERVV-12SR 3.8 WD
818.3107.390.30
S
400
12
22
3/8
20x1.5
59.0
40.0
12.0
24
30
30
11.0
192
NC-ERVV-14SR 1.2 WD
818.3107.504.30
S
315
14
27
1/2
22x1.5
64.5
43.0
14.0
27
30
30
11.0
269
NC-ERVV-16SR 1.2 WD
818.3107.566.30
S
315
16
27
1/2
24x1.5
65.5
44.0
14.0
30
30
30
11.0
359
NC-ERVV-20SR 3.4 WD
818.3107.704.30
S
250
20
32
3/4
30x2.0
75.0
50.0
16.0
36
36
36
14.0
636
NC-ERVV-25SR 1.1 WD
818.3107.810.30
S
250
25
40
1
36x2.0
81.5
54.5
18.0
46
46
46
18.0
856
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.