피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
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
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
GEV-..LR-WD - Straight male adaptor fittings, profile sealing ring form E acc. ISO 1179-2, ISO 8434-1-SDSC-E
EXMAR
Tube fittings
Male adaptor fittings
Straight male adaptor fittings
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/tube_fitting/male_stud_fittings/straight_connectors_male/gev_lr_wd.prj},{NB=GEV-15LR 3.8 WD 708.1171.532.20},{TYPE=GEV-15LR 3.8 WD},{MATNR=708.1171.532.20},{SERIE=L},{PN=400},{D1=15},{G=3/8},{M1=22x1.5},{L1=28.5},{L2=13.5},{L3=12.0},{SW1=27},{SW2=24},{E=9.0},{KG=102},{DW=21.8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
SERIE
Serie
ⁿ/ₐ
PN
Pressure nom.
[bar]
D1
Diameter
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
M1
Thread
ⁿ/ₐ
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
SW1
Width across flats
[mm]
SW2
Width across flats
[mm]
E
Diameter
[mm]
KG
Weight
[g/Pcs]
DW
Ø Auflage Weichdichtung
[mm]
GEV-04LLR 1.8 WD
708.1171.060.10
LL
100
4
1/8
8x1.0
20.0
9.5
8.0
10
14
3.0
17
13.8
GEV-06LLR 1.8 WD
708.1171.100.10
LL
100
6
1/8
10x1.0
20.0
8.0
8.0
12
14
4.5
19
13.8
GEV-08LLR 1.8 WD
708.1171.160.10
LL
100
8
1/8
12x1.0
20.5
9.0
8.0
14
14
4.5
20
13.8
GEV-06LR 1.8 WD
708.1171.100.20
L
500
6
1/8
12x1.5
23.5
8.5
8.0
14
14
4.0
25
13.8
GEV-06LR 1.4 WD
708.1171.110.20
L
500
6
1/4
12x1.5
25.0
10.0
12.0
14
19
4.0
40
18.8
GEV-06LR 3.8 WD
708.1171.120.20
L
500
6
3/8
12x1.5
26.5
11.5
12.0
14
22
4.0
58
21.8
GEV-06LR 1.2 WD
708.1171.125.20
L
500
6
1/2
12x1.5
28.0
13.0
14.0
14
27
4.0
100
26.8
GEV-08LR 1.8 WD
708.1171.160.20
L
500
8
1/8
14x1.5
24.5
8.5
8.0
17
14
4.0
37
13.8
GEV-08LR 1.4 WD
708.1171.170.20
L
500
8
1/4
14x1.5
25.0
10.0
12.0
17
19
6.0
63
18.8
GEV-08LR 3.8 WD
708.1171.180.20
L
500
8
3/8
14x1.5
26.5
12.5
12.0
17
22
6.0
59
21.8
GEV-08LR 1.2 WD
708.1171.185.20
L
500
8
1/2
14x1.5
28.0
13.0
14.0
17
27
6.0
99
26.8
GEV-10LR 1.8 WD
708.1171.265.20
L
500
10
1/8
16x1.5
25.5
10.5
8.0
19
17
4.0
43
13.8
GEV-10LR 1.4 WD
708.1171.270.20
L
500
10
1/4
16x1.5
26.0
11.0
12.0
19
19
7.0
50
18.8
GEV-10LR 3.8 WD
708.1171.280.20
L
500
10
3/8
16x1.5
27.5
12.5
12.0
19
22
8.0
64
21.8
GEV-10LR 1.2 WD
708.1171.285.20
L
500
10
1/2
16x1.5
29.0
14.0
14.0
19
27
8.0
102
26.8
GEV-12LR 1.8 WD
708.1171.375.20
L
400
12
1/8
18x1.5
24.5
11.5
8.0
22
19
4.0
54
13.8
GEV-12LR 1.4 WD
708.1171.380.20
L
400
12
1/4
18x1.5
27.0
12.0
12.0
22
19
7.0
62
18.8
GEV-12LR 3.8 WD
708.1171.390.20
L
400
12
3/8
18x1.5
27.5
12.5
12.0
22
22
9.0
70
21.8
GEV-12LR 1.2 WD
708.1171.400.20
L
400
12
1/2
18x1.5
28.0
13.0
14.0
22
27
9.0
101
26.8
GEV-12LR 3.4 WD
708.1171.405.20
L
400
12
3/4
18x1.5
29.0
14.0
16.0
22
32
9.0
102
31.8
GEV-15LR 1.4 WD
708.1171.528.20
L
400
15
1/4
22x1.5
28.0
13.0
12.0
27
24
7.0
98
18.8
GEV-15LR 3.8 WD
708.1171.532.20
L
400
15
3/8
22x1.5
28.5
13.5
12.0
27
24
9.0
102
21.8
GEV-15LR 1.2 WD
708.1171.534.20
L
400
15
1/2
22x1.5
29.0
14.0
14.0
27
27
11.0
114
26.8
GEV-15LR 3.4 WD
708.1171.536.20
L
400
15
3/4
22x1.5
30.0
15.0
16.0
27
32
11.0
172
31.8
GEV-18LR 3.8 WD
708.1171.644.20
L
400
18
3/8
26x1.5
31.0
14.5
12.0
32
27
9.0
136
31.8
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.