피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
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
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
NC-GRKO-..L - Reducing fittings with taper and O-ring
EXMAR
Tapered seal fittings
NC Clamping ring fittings
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/tapered_seal_fittings/clamping_ring_fittings/nc_grko_l.prj},{NB=NC-GRKO-22/18L 718.1870.755.20},{TYPE=NC-GRKO-22/18L},{MATNR=718.1870.755.20},{SERIE=L},{PN=160},{D1=22},{D2=18},{M1=30x2.0},{M2=26x1.5},{L1=50.5},{L2=33.5},{SW1=32},{SW2=27},{SW3=36},{E=15.0},{KG=250},{X1=0.6},{X2=0.3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
SERIE
Serie
ⁿ/ₐ
PN
Pressure nom.
[bar]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
M1
Thread
ⁿ/ₐ
M2
Thread
ⁿ/ₐ
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
SW1
Width across flats
[mm]
SW2
Width across flats
[mm]
SW3
Width across flats
[mm]
E
Diameter
[mm]
KG
Weight
[g/Pcs]
NC-GRKO-08/06L
718.1870.140.20
L
315
8
6
14x1.5
12x1.5
39.5
23.0
14
12
17
4.0
42
NC-GRKO-10/06L
718.1870.175.20
L
315
10
6
16x1.5
12x1.5
41.0
25.0
14
14
19
4.0
54
NC-GRKO-10/08L
718.1870.190.20
L
315
10
8
16x1.5
14x1.5
41.0
25.0
17
14
19
6.0
56
NC-GRKO-12/06L
718.1870.215.20
L
315
12
6
18x1.5
12x1.5
41.0
25.0
14
17
22
4.0
68
NC-GRKO-12/08L
718.1870.225.20
L
315
12
8
18x1.5
14x1.5
41.0
25.0
17
17
22
6.0
72
NC-GRKO-12/10L
718.1870.240.20
L
250
12
10
18x1.5
16x1.5
43.0
26.0
19
17
22
8.0
74
NC-GRKO-15/06L
718.1870.391.20
L
315
15
6
22x1.5
12x1.5
44.5
28.5
14
22
27
4.0
100
NC-GRKO-15/08L
718.1870.400.20
L
315
15
8
22x1.5
14x1.5
44.5
28.5
17
22
27
6.0
118
NC-GRKO-15/10L
718.1870.410.20
L
250
15
10
22x1.5
16x1.5
46.0
29.0
19
22
27
8.0
118
NC-GRKO-15/12L
718.1870.420.20
L
250
15
12
22x1.5
18x1.5
45.5
29.0
22
22
27
10.0
122
NC-GRKO-18/06L
718.1870.563.20
L
315
18
6
26x1.5
12x1.5
44.0
28.0
14
24
32
4.0
122
NC-GRKO-18/08L
718.1870.570.20
L
315
18
8
26x1.5
14x1.5
44.0
28.0
17
24
32
6.0
132
NC-GRKO-18/10L
718.1870.575.20
L
250
18
10
26x1.5
16x1.5
46.0
29.0
19
24
32
8.0
150
NC-GRKO-18/12L
718.1870.580.20
L
250
18
12
26x1.5
18x1.5
45.5
29.0
22
24
32
10.0
152
NC-GRKO-18/15L
718.1870.610.20
L
250
18
15
26x1.5
22x1.5
47.0
30.0
27
24
32
12.0
170
NC-GRKO-22/06L
718.1870.723.20
L
160
22
6
30x2.0
12x1.5
48.0
32.0
14
27
36
4.0
178
NC-GRKO-22/08L
718.1870.724.20
L
160
22
8
30x2.0
14x1.5
48.0
32.0
17
27
36
6.0
180
NC-GRKO-22/10L
718.1870.725.20
L
160
22
10
30x2.0
16x1.5
50.0
33.0
19
27
36
8.0
186
NC-GRKO-22/12L
718.1870.730.20
L
160
22
12
30x2.0
18x1.5
49.5
33.0
22
27
36
10.0
194
NC-GRKO-22/15L
718.1870.745.20
L
160
22
15
30x2.0
22x1.5
51.0
34.0
27
27
36
12.0
236
NC-GRKO-22/18L
718.1870.755.20
L
160
22
18
30x2.0
26x1.5
50.5
33.5
32
27
36
15.0
250
NC-GRKO-28/06L
718.1870.828.20
L
160
28
6
36x2.0
12x1.5
50.0
34.0
14
36
41
4.0
322
NC-GRKO-28/08L
718.1870.829.20
L
160
28
8
36x2.0
14x1.5
50.0
34.0
17
36
41
6.0
315
NC-GRKO-28/10L
718.1870.830.20
L
160
28
10
36x2.0
16x1.5
52.0
35.0
19
36
41
8.0
320
NC-GRKO-28/12L
718.1870.835.20
L
160
28
12
36x2.0
18x1.5
51.5
35.0
22
36
41
10.0
328
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.