피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
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
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
NC-GSV-..L/S - Bulkhead fittings
EXMAR
NC Tube fittings
Tube fittings
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/nc_tube_fittings/nc_tube_fiiting/nc_gsv_l_s.prj},{NB=NC-GSV-22L 718.1500.220.20 4},{TYPE=NC-GSV-22L},{MATNR=718.1500.220.20},{SERIE=L},{PN=160},{D1=22},{M=30x2.0},{M1=30x2.0},{L1=90.0},{L2=16.5},{L3=34.5},{L6MIN=4.000},{L6MAX=16.000},{SW1=36},{SW2=36},{SW3=41},{E=19.0},{KG=435},{L6=4.000},{MP=2.000},{MNDM=30}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
SERIE
Serie
ⁿ/ₐ
PN
Pressure nom.
[bar]
D1
Diameter
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
M1
Thread
ⁿ/ₐ
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
ⁿ/ₐ
L6MIN
L6 min.
[mm]
L6MAX
L6 max.
[mm]
SW1
Width across flats
[mm]
SW2
Width across flats
[mm]
SW3
Width across flats
[mm]
E
Diameter
[mm]
KG
Weight
[g/Pcs]
NC-GSV-06L
718.1500.060.20
L
400
6
12x1.5
12x1.5
66.0
7.0
27.0
3.000
16.000
14
17
17
4.0
72
NC-GSV-08L
718.1500.080.20
L
400
8
14x1.5
14x1.5
67.0
8.0
27.0
3.000
16.000
17
19
19
6.0
83
NC-GSV-10L
718.1500.100.20
L
250
10
16x1.5
16x1.5
72.0
10.0
28.0
3.000
16.000
19
22
22
8.0
125
NC-GSV-12L
718.1500.120.20
L
250
12
18x1.5
18x1.5
72.0
10.0
29.0
3.000
16.000
22
24
24
10.0
135
NC-GSV-15L
718.1500.150.20
L
250
15
22x1.5
22x1.5
77.0
12.0
31.0
3.000
16.000
27
27
30
12.0
230
NC-GSV-18L
718.1500.180.20
L
160
18
26x1.5
26x1.5
80.0
13.5
32.5
3.000
16.000
32
32
36
15.0
345
NC-GSV-22L
718.1500.220.20
L
160
22
30x2.0
30x2.0
90.0
16.5
34.5
4.000
16.000
36
36
41
19.0
435
NC-GSV-06S
718.1500.060.30
S
500
6
14x1.5
14x1.5
73.0
12.0
29.0
3.000
16.000
17
19
19
4.0
112
NC-GSV-08S
718.1500.080.30
S
500
8
16x1.5
16x1.5
74.0
13.0
29.0
3.000
16.000
19
22
22
5.0
132
NC-GSV-10S
718.1500.100.30
S
400
10
18x1.5
18x1.5
81.0
14.5
29.5
3.000
16.000
22
24
24
7.0
170
NC-GSV-12S
718.1500.120.30
S
400
12
20x1.5
20x1.5
83.0
14.5
30.5
3.000
16.000
24
27
27
8.0
215
NC-GSV-14S
718.1500.140.30
S
300
14
22x1.5
22x1.5
90.0
17.0
32.0
3.000
16.000
27
30
30
10.0
322
NC-GSV-16S
718.1500.160.30
S
200
16
24x1.5
24x1.5
91.0
16.5
31.5
3.000
16.000
30
32
32
12.0
345
NC-GSV-20S
718.1500.200.30
S
200
20
30x2.0
30x2.0
104.0
17.5
33.5
4.000
16.000
36
41
41
16.0
575
NC-GSV-25S
718.1500.250.30
S
100
25
36x2.0
36x2.0
112.0
20.0
35.0
4.000
16.000
46
46
46
20.0
949
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.