您可通过反馈渠道提交建议,或联系在线客服。我们将尽快优化相关功能:
Support
确定
??
-
我的账号
注册
登录
忘记密码?
意见反馈
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
欢迎
CAD模型
不支持第三方Cookie
您的浏览器禁止设置第三方 Cookie。请在浏览器设置中开启该功能,或点击下方按钮。
请点击此处打开新的标签页重新加载本页面。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
请在浏览器中启用 Cookie,以正常运行 PARTcommunity 功能
欢迎
CAD模型
登录
注册
忘记密码?
意见反馈
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有产品目录
可提供的产品目录语言:
Deutsch
English
español
English
QA认证信息
目录: EXMAR
创建: 2014-02-21
产品目录的特殊属性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
GR-..L - Straight reducing fittings
EXMAR
Tube fittings
Reducing fittings
Powered by
CAD模型选择
{exmar/tube_fitting/reducing_fittings/gr_l.prj},{NB=GR-22/08L 1042371},{TYPE=GR-22/08L},{MATNR=1042371},{SERIE=L},{PN=160},{D1=22},{D2=8},{M1=30x2.0},{M2=14x1.5},{L1=48.0},{L2=16.5},{SW1=36},{SW2=32},{SW3=17},{E=6.0},{KG=207},{X1=0.9},{X2=0.500},{X3=1.0},{X4=0.8},{X5=0.8},{MATNROLD=708.1024.724.20}
筛选设置
运行筛选
移除筛选条件
取消
下载CAD模型
生成PDF数据表
询价请求
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
SERIE
Serie
ⁿ/ₐ
PN
Nenndruck
[bar]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
M1
Thread
ⁿ/ₐ
M2
Thread
ⁿ/ₐ
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
SW1
Width across flats
[mm]
SW2
Width across flats
[mm]
SW3
Width across flats
[mm]
E
Diameter
[mm]
KG
Weight
[g/Pcs]
GR-06/04LL
1048802
LL
100
6
4
10x1.0
8x1.0
32.0
10.0
12
11
10
3.0
20
GR-08/06LL
1045223
LL
100
8
6
12x1.0
10x1.0
34.0
11.0
14
12
12
4.0
26
GR-08/06L
1025618
L
315
8
6
14x1.5
12x1.5
41.0
11.0
17
14
14
4.0
51
GR-10/06L
1025697
L
315
10
6
16x1.5
12x1.5
42.0
12.0
19
17
14
4.0
58
GR-10/08L
1025687
L
315
10
8
16x1.5
14x1.5
42.0
12.0
19
17
17
6.0
58
GR-12/06L
1025708
L
315
12
6
18x1.5
12x1.5
43.0
13.0
22
19
14
4.0
63
GR-12/08L
1025706
L
315
12
8
18x1.5
14x1.5
43.0
13.0
22
19
17
6.0
70
GR-12/10L
1025673
L
315
12
10
18x1.5
16x1.5
44.0
14.0
22
19
19
8.0
80
GR-15/06L
1025342
L
315
15
6
22x1.5
12x1.5
44.0
14.0
27
24
14
4.0
100
GR-15/08L
1025337
L
315
15
8
22x1.5
14x1.5
44.0
14.0
27
24
17
6.0
105
GR-15/10L
1025336
L
315
15
10
22x1.5
16x1.5
45.0
15.0
27
24
19
8.0
110
GR-15/12L
1025361
L
315
15
12
22x1.5
18x1.5
45.0
15.0
27
24
22
10.0
132
GR-18/08L
1025372
L
315
18
8
26x1.5
14x1.5
46.0
14.0
32
27
17
6.0
115
GR-18/10L
1020836
L
315
18
10
26x1.5
16x1.5
47.0
15.0
32
27
19
8.0
145
GR-18/12L
1025371
L
315
18
12
26x1.5
18x1.5
47.0
15.0
32
27
22
10.0
175
GR-18/15L
1025369
L
315
18
15
26x1.5
22x1.5
48.0
16.0
32
27
27
12.0
175
GR-22/08L
1042371
L
160
22
8
30x2.0
14x1.5
48.0
16.5
36
32
17
6.0
207
GR-22/10L
1025282
L
160
22
10
30x2.0
16x1.5
49.0
17.0
36
32
19
8.0
198
GR-22/12L
1025281
L
160
22
12
30x2.0
18x1.5
49.0
17.0
36
32
22
10.0
200
GR-22/15L
1025280
L
160
22
15
30x2.0
22x1.5
50.0
18.0
36
32
27
12.0
220
GR-22/18L
1025325
L
160
22
18
30x2.0
26x1.5
51.0
18.0
36
32
32
15.0
274
GR-28/10L
1027522
L
160
28
10
36x2.0
16x1.5
50.0
18.0
41
41
19
8.0
250
GR-28/12L
1027524
L
160
28
12
36x2.0
18x1.5
50.0
18.0
41
41
22
10.0
270
GR-28/15L
1027525
L
160
28
15
36x2.0
22x1.5
51.0
19.0
41
41
27
12.0
296
GR-28/18L
1027527
L
160
28
18
36x2.0
26x1.5
52.0
19.0
41
41
32
15.0
307
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
预览
3D
尺寸标注
2D
供应商目录位置
选择一个国家/地区查看当地办事处